AVENTICS™ Válvula de circulação, Série VCK 0821305046

Número da peça:

AVENTICS-0821305046

US$ 94,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VCK-G3/8

especificações

Conexão de ar comprimido 1G 3/8
Conexão de ar comprimido 2G 3/8
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Potência de sucção mín. para Pu = -0,3 bar7.3 l/min
Potência de sucção mín. para Pu = -0,6 bar8 l/min
Fluxo máx. na despressurização, pressão de ar de pressurização: [[5] bar]590 l/min
Peso0.03 kg
Material de caixaAlumínio