AVENTICS™ Válvula de circulação, Série VCK 0821305047

Número da peça:

AVENTICS-0821305047

US$ 109,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VCK-G1/2

especificações

Conexão de ar comprimido 1G 1/2
Conexão de ar comprimido 2G 1/2
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Potência de sucção mín. para Pu = -0,3 bar8.1 l/min
Potência de sucção mín. para Pu = -0,6 bar9 l/min
Fluxo máx. na despressurização, pressão de ar de pressurização: [[5] bar]790 l/min
Peso0.047 kg
Material de caixaAlumínio