AVENTICS™ Came de mola, Série PSL 0821305171

Número da peça:

AVENTICS-0821305171

US$ 85,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PSL-M003-M003-0005

especificações

Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Constante da mola0.596 N/mm
Pré-tensão da mola1.49 N
Carga vertical máx. (estática)550 N
Carga horizontal máx. (estática)47 N
Momento de flexão0.7 Nm
Peso0.009 kg
Material de caixaAço
Material aplicação de guiaLatão
Material molaAço
Material porcaAço
Material nutSteel, chrome-plated