AVENTICS™ Came de mola, Série PSL 0821305172

Número da peça:

AVENTICS-0821305172

US$ 83,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PSL-M005-M005-0010

especificações

Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Constante da mola0.323 N/mm
Pré-tensão da mola2.75 N
Carga vertical máx. (estática)1500 N
Carga horizontal máx. (estática)97 N
Momento de flexão2.2 Nm
Peso0.019 kg
Material de caixaAço
Material aplicação de guiaLatão
Material molaAço
Material porcaAço
Material nutSteel, chrome-plated