PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Unidade de retenção, Série LU1 0821401132

Número da peça:

AVENTICS-0821401132

US$ 1.566,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
LU1-050/063-AL-AN

especificações

FunçãoBornes com excêntrico
FunçãoRetenção: força de mola ajustável, Soltar: ar comprimido
Ø De pistão50 mm, 63 mm
Ø adequado para a haste do pistão20 mm
Extensão de hastes do pistão100 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pressão de afrouxamento min.2 bar
Pressão de afrouxamento máx.8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Força de retenção estática2700 N
Peso3 kg
CaixaAlumínio
Tampaalumínio fundido sob pressão