PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Unidade de retenção, Série LU1 0821401137

Número da peça:

AVENTICS-0821401137

US$ 1.861,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
LU1-080-AL-AN

especificações

FunçãoBornes com excêntrico
Funçãoreter: força de mola, soltar: ar comprimido
Ø De pistão80 mm, 100 mm
Ø adequado para a haste do pistão25 mm
Extensão de hastes do pistão140 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pressão de afrouxamento min.5.5 bar
Pressão de afrouxamento máx.8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Força de retenção estática5800 N
Peso7.7 kg
CaixaAlumínio
Tampaalumínio fundido sob pressão