AVENTICS™ Unidade de guia GH2, Série CG1 0821401331

Número da peça:

AVENTICS-0821401331

US$ 989,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CG1-H-BB-040-0100

especificações

Ø De pistão40 mm
Curso100 mm
Modelo de mancalMancal esférico linear
Para cilindro padronizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm curso2.3 kg
Peso +10 mm curso0.016 kg
Carcaças de rolamentosAlumínio
Modelo de mancalAço
placa de suporteAlumínio
Material Acoplamento de compensação em placa de suporteAço inoxidável
Material barras guiaaço de tratamento temperado