AVENTICS™ Cilindro de curso curto, Série KHZ 0822010844

Número da peça:

AVENTICS-0822010844

US$ 190,93

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KHZ-DA-032-0025-M-NR

especificações

Ø De pistão32 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Energia de impacto0.16 J
Peso 0 mm curso0.195 kg
Peso +10 mm curso0.05 kg
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³