AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ 0822010878

Número da peça:

AVENTICS-0822010878

US$ 416,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KHZ-DA-063-0080-M-NR

especificações

Ø De pistão63 mm
Curso80 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1766 N
Força de pistão em extensão1964 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.38 J
Peso 0 mm curso0.636 kg
Peso +10 mm curso0.114 kg
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³