AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822034203

Número da peça:

AVENTICS-0822034203

US$ 95,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-25-0050-U-01-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.35 J
Peso0.298 kg
Peso 0 mm curso0.233 kg
Peso +10 mm curso0.013 kg
Curso máx.1300 mm
FluidoAr comprimido