AVENTICS™ Cilindro de guia, Série GPC-BV 0822063004

Número da peça:

AVENTICS-0822063004

US$ 402,53

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
GPC-DA-025-0050-BV-SB

especificações

Ø De pistão25 mm
Ø das bielas de pistão10 mm
Curso50 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Modelo de mancalmancal liso
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Amortecimentoelástico
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
ConexãoG 1/8
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Velocidade máx.0.8 m/s
Energia de impacto0.35 J
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Peso1.25 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPoliuretano
Material placa dianteiraAço