AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822080209

Número da peça:

AVENTICS-0822080209

US$ 97,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-10-0125-U-01-13-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão10 mm
Curso125 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração42 N
Força de pistão em extensão42 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM4
Energia de impacto0.04 J
Peso0.068 kg
Peso 0 mm curso0.039 kg
Peso +10 mm curso0.0029 kg
Curso máx.250 mm
FluidoAr comprimido