AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822081202

Número da peça:

AVENTICS-0822081202

US$ 101,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-12-0025-U-01-13-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão12 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração53 N
Força de pistão em extensão53 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Energia de impacto0.07 J
Peso0.0855 kg
Peso 0 mm curso0.073 kg
Peso +10 mm curso0.005 kg
Curso máx.600 mm
FluidoAr comprimido