AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822084209

Número da peça:

AVENTICS-0822084209

US$ 162,58

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-25-0250-U-01-13-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso250 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão260 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Energia de impacto0.35 J
Peso0.7045 kg
Peso 0 mm curso0.317 kg
Peso +10 mm curso0.0155 kg
Curso máx.675 mm
FluidoAr comprimido