AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822232004
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6432 |
| Ø De pistão | 16 mm |
| Curso | 80 mm |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão sem ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Certificados | opcional em ATEX |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 109 N |
| Força de pistão em extensão | 127 N |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexões | M5 |
| Rosca de biela do pistão | M6 |
| Comprimento de amortecimento | 9 mm |
| Energia de amortecimento | 0.6 J |
| Peso | 0.134 kg |
| Peso 0 mm curso | 0.09 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.0055 kg |
| Curso máx. | 800 mm |