AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822234010

Número da peça:

AVENTICS-0822234010

US$ 129,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-25-0320-D-01-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso320 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Comprimento de amortecimento17.5 mm
Energia de amortecimento2.3 J
Peso0.666 kg
Peso 0 mm curso0.25 kg
Peso +10 mm curso0.013 kg
Curso máx.1300 mm