AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822330203

Número da peça:

AVENTICS-0822330203

US$ 68,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-10-0050-U-31-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão10 mm
Curso50 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração42 N
Força de pistão em extensão49 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM4
Energia de impacto0.04 J
Peso0.054 kg
Peso 0 mm curso0.042 kg
Peso +10 mm curso0.0024 kg
Curso máx.250 mm
FluidoAr comprimido