AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822331405

Número da peça:

AVENTICS-0822331405

US$ 112,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-12-0100-U-31-01-4-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão12 mm
Curso100 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração53 N
Força de pistão em extensão71 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Energia de impacto0.07 J
Peso0.119 kg
Peso 0 mm curso0.073 kg
Peso +10 mm curso0.0046 kg
Curso máx.600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C