AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822332510

Número da peça:

AVENTICS-0822332510

US$ 102,12

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-16-0320-D-31-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão16 mm
Curso320 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração109 N
Força de pistão em extensão127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Comprimento de amortecimento9 mm
Energia de amortecimento0.6 J
Peso0.21 kg
Peso 0 mm curso0.1 kg
Peso +10 mm curso0.0055 kg
Curso máx.800 mm
FluidoAr comprimido