AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822333402

Número da peça:

AVENTICS-0822333402

US$ 135,93

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-20-0025-U-31-01-4-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão20 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração166 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM8
Energia de impacto0.23 J
Peso0.1715 kg
Peso 0 mm curso0.149 kg
Peso +10 mm curso0.009 kg
Curso máx.1100 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C