AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822334512
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6432 |
| Ø De pistão | 25 mm |
| Curso | 500 mm |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 260 N |
| Força de pistão em extensão | 309 N |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexões | G 1/8 |
| Rosca de biela do pistão | M10x1,25 |
| Comprimento de amortecimento | 17.5 mm |
| Energia de amortecimento | 2.3 J |
| Peso | 0.915 kg |
| Peso 0 mm curso | 0.265 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.013 kg |
| Curso máx. | 1300 mm |
| Fluido | Ar comprimido |