AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822392002
Número da peça:
especificações
| Normas | NFE 49004 |
| Ø De pistão | 25 mm |
| Curso | 15 mm |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Certificados | opcional em ATEX |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 260 N |
| Força de pistão em extensão | 309 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexões | M5 |
| Rosca de biela do pistão | M6 |
| Energia de impacto | 0.3 J |
| Curso máx. | 300 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |