AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822393603

Número da peça:

AVENTICS-0822393603

US$ 240,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
KPZ-DA-032-0020-007122411000020-B

especificações

NormasNFE 49004
Ø De pistão32 mm
Curso20 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãocom proteção contra giro incorreto, com placa frontal
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Energia de impacto0.5 J
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³