AVENTICS™ Série BCP 0822419001

Número da peça:

AVENTICS-0822419001

US$ 369,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCP-SB-145-050-0NR-ST-G018

especificações

Fole com dobrasde 1 dobra
ModeloCilindro de fole com tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro da tampa90 mm
Ângulo de basculamento permitido max.15 °
Curso máx. efetivo50 mm
Espaço de montagem radial mín.160 mm
Altura de montagem, mín.50 mm
Altura de montagem, máx.100 mm
Força min.2500 N
Força max.5500 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso1.2 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material da tampaAço, cromado
Superfície Tampazincado