AVENTICS™ Série BCP 0822419004

Número da peça:

AVENTICS-0822419004

US$ 540,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCP-SB-250-074-0NR-ST-G034

especificações

Fole com dobrasde 1 dobra
ModeloCilindro de fole com tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 3/4
Diâmetro da tampa161 mm
Ângulo de basculamento permitido max.15 °
Curso máx. efetivo74 mm
Espaço de montagem radial mín.265 mm
Altura de montagem, mín.51 mm
Altura de montagem, máx.125 mm
Força min.9300 N
Força max.17300 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso2.3 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material da tampaAço, cromado
Superfície Tampazincado