AVENTICS™ Série BCP 0822419043

Número da peça:

AVENTICS-0822419043

US$ 661,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCP-DB-250-165-0NR-ST-G034

especificações

Fole com dobrasde 2 dobras
ModeloCilindro de fole com tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 3/4
Diâmetro da tampa161 mm
Ângulo de basculamento permitido max.20 °
Curso máx. efetivo165 mm
Espaço de montagem radial mín.250 mm
Altura de montagem, mín.75 mm
Altura de montagem, máx.240 mm
Força min.7700 N
Força max.20000 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso3 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material da tampaAço, cromado
Superfície Tampazincado