AVENTICS™ Cilindro de fole de rolo, série BRB 0822419120
Número da peça:
especificações
| Modelo | Cilindro de fole de rolo de mangueira |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Conexão de ar comprimido | G 3/8 |
| Diâmetro da tampa | 76.5 mm |
| Ângulo de basculamento permitido max. | 15 ° |
| Curso máx. efetivo | 100 mm |
| Espaço de montagem radial mín. | 100 mm |
| Força min. | 1710 N |
| Força max. | 1700 N |
| Pressão de operação mín. | 0.9 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que | 70 °C |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Peso | 0.4 kg |
| Material fole | borracha de cloropreno |
| Material da tampa | Poliamida com reforço de fibra de vidro |
| Material anel de aperto | Aço |
| Material front cover | Polyamide fiber-glass reinforced |
| Material clamping ring | Steel, chrome-plated |