AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822431202

Número da peça:

AVENTICS-0822431202

US$ 66,62

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-SA-12-0025-U-01-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão12 mm
Curso25 mm
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em extensão60.2 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Força da mola mín.6.7 N
Força da mola máx.11 N
Energia de impacto0.07 J
Peso0.075 kg
Peso 0 mm curso0.06 kg
Peso +10 mm curso0.006 kg
Curso máx.50 mm
FluidoAr comprimido