AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822432204
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6432 |
| Ø De pistão | 16 mm |
| Curso | 40 mm |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Amortecimento | Amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão sem ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em extensão | 102.2 N |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexões | M5 |
| Rosca de biela do pistão | M6 |
| Força da mola mín. | 14.2 N |
| Força da mola máx. | 24.4 N |
| Energia de impacto | 0.14 J |
| Peso | 0.0925 kg |
| Peso 0 mm curso | 0.075 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.007 kg |
| Curso máx. | 50 mm |
| Fluido | Ar comprimido |