AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822492000

Número da peça:

AVENTICS-0822492000

US$ 124,23

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
KPZ-SA-025-0005-002122411000020-B

especificações

NormasNFE 49004
Ø De pistão25 mm
Curso5 mm
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração25 N
Força de pistão em extensão284 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Energia de impacto0.2 J
Peso 0 mm curso0.143 kg
Peso +10 mm curso0.02 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C