AVENTICS™ Acionamento da cremalheira, Série TRR 0822930204

Número da peça:

AVENTICS-0822930204

US$ 955,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TRR-DA-032-0090

especificações

Diâmetro32 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Modelo de módulo giratóriopistão duplo com cremalheira
tamanhoTRR-32
Diâmetro do eixo14 mm
Torque teórico com6,3 bar
Tolerância de ângulo de rotação0° / +3°
Direção de rotaçãogiro à esquerda
Folga máx. (radial)2.1 °
Rotação teórica5 Nm
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Ângulo de amortecimento61 °
Curso/ângulo de rotação 10°2 mm
Ângulo de rotação min.0 °
Ângulo de rotação max.90 °
Tolerância em posição 0° sem pressão mín.-3.5 °
Tolerância em posição 0° sem pressão máx.3.5 °
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C