AVENTICS™ Acionamento da cremalheira, Série TRR 0822932227

Número da peça:

AVENTICS-0822932227

US$ 1.413,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TRR-DA-050-0090-ADJ

especificações

Diâmetro50 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Modelo de módulo giratóriopistão duplo com cremalheira
tamanhoTRR-50
Diâmetro do eixo22 mm
Torque teórico com6,3 bar
Ajuste do ângulo de rotação-5° / +5°
Direção de rotaçãogiro à esquerda
Folga máx. (radial)1.3 °
Rotação teórica14 Nm
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Ângulo de amortecimento65 °
Curso/ângulo de rotação 10°2.6 mm
Ângulo de rotação min.0 °
Ângulo de rotação max.90 °
Tolerância em posição 0° sem pressão mín.-3 °
Tolerância em posição 0° sem pressão máx.3 °
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C