AVENTICS™ Sensor, Série SN5-X 0830100500

Número da peça:

AVENTICS-0830100500

US$ 186,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SN5-PN-DA09-030 X, IMPULSVERL.

especificações

Montagem indireta para sérieTRB, ITS
VarianteO sensor reage a material ferromagnético., resistente à soldagem, Com extensão de pulso
SensorCom extensão de pulso
Tipo de contatoeletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado< 25 mA
Corrente de repouso (sem carga)< 14 mA
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,0 V
Mostrador do status LEDvermelho
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Peso0.05 kg
Material de caixaresina epoxi