AVENTICS™ Sensor, Série SN5-X 0830100534

Número da peça:

AVENTICS-0830100534

US$ 263,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

especificações

Montagem indireta para sérieTRB, ITS
VarianteO sensor reage a material ferromagnético., Temporização, Com extensão de pulso
SensorTemporização
Tipo de contatoeletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado< 25 mA
Corrente de repouso (sem carga)< 14 mA
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,0 V
Corrente de comutação DC, máx.0.2 A
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Área de visualizaçãoLED
Mostrador do status LEDamarelo, Verde
Conexão elétrica 2, tipoTomada, M12
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.15 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Material de caixaresina epoxi
Housing materialepoxy resin