AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670212000

Número da peça:

AVENTICS-1670212000

US$ 319,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
167-DA-025-0125-DM00-0000SCW0000-0000S0S

especificações

NormasISO 6431
Ø De pistão25 mm
Curso125 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Força de pistão em retração230 N
Força de pistão em extensão300 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento11 mm
Energia de amortecimento2.3 J
Peso 0 mm curso0.27 kg
Peso +10 mm curso0.018 kg
Curso máx.1500 mm
FluidoAr comprimido