AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670840000
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6431 |
| Ø De pistão | 80 mm |
| Curso | 400 mm |
| Conexões | G 3/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M20x1,5 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Força de pistão em retração | 2720 N |
| Força de pistão em extensão | 3000 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 75 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 19.5 mm |
| Peso 0 mm curso | 2.5 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.072 kg |
| Curso máx. | 1700 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |