PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Oval suction gripper, Series FSO 1820415123

Número da peça:

AVENTICS-1820415123

US$ 43,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSO-8X24-NBR-G018-EX

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.120 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Força de retenção8 N
Volume0.138 cm³
Curvatura máx. do objeto R min8 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16100-120 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãorosca externa
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaBorracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.007 kg