PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Oval suction gripper, Series FSO 1820415129

Número da peça:

AVENTICS-1820415129

US$ 37,95

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FSO-5X15-MQ-M005-EX

especificações

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.220 °C
Conexão de ar comprimidoM5
Força de retenção3.1 N
Volume0.036 cm³
Curvatura máx. do objeto R min4 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16180-200 mm³
Rigidez segundo a norma60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãorosca externa
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosafllúor-metilo polisiloxano
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.004 kg