AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø5, Série TU1-S-PUR 1820712001

Número da peça:

AVENTICS-1820712001

US$ 2,80

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025

especificações

Ø externo5 mm
Raio de flexão mín. 20 °C13 mm
Grossura das paredes0.95 mm
CorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.015 kg
Materialpoliéster-poliuretano