AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø12, Série TU1-S-PUR 1820712014

Número da peça:

AVENTICS-1820712014

US$ 7,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-012-0150-BK-0025

especificações

Ø externo12 mm
Raio de flexão mín. 20 °C55 mm
Grossura das paredes1.5 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.06 kg
Materialpoliéster-poliuretano