AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø10, Série TU1-S-PUR 1820712015

Número da peça:

AVENTICS-1820712015

US$ 5,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025

especificações

Ø externo10 mm
Raio de flexão mín. 20 °C45 mm
Grossura das paredes1.25 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.043 kg
Materialpoliéster-poliuretano