AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø4, Série TU1-S-PUR 1820712020

Número da peça:

AVENTICS-1820712020

US$ 1,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-004-0075-RD-0025

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C12 mm
Grossura das paredes0.75 mm
Corvermelho
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.009 kg
Materialpoliéster-poliuretano