AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-X-PUR 1820712087
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 12 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 28 mm |
| Grossura das paredes | 2 mm |
| Cor | Preto |
| Assinatura | Branco |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 16 bar |
| Unidade de fornecimento | 25 m |
| Peso por metro | 0.08 kg |
| Material | Poliéster-poliuretano |