AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-A-PUR 1820712092

Número da peça:

AVENTICS-1820712092

TU1-A-PUR-008-0115-BK-0050

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C28 mm
Grossura das paredes1.15 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Notaantiestático
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.03 kg
MaterialPoliéster-poliuretano