AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-X-PUR 1820712094

Número da peça:

AVENTICS-1820712094

US$ 11,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-X-PUR-008-0200-BK-0025-BU

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C15 mm
Grossura das paredes2 mm
CorPreto
Assinaturaazul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Pressão de operação máx. com 20°C16 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.048 kg
MaterialPoliéster-poliuretano