AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-X-PUR 1820712096

Número da peça:

AVENTICS-1820712096

US$ 3,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-X-PUR-004-0100-BK-0025-BU

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C7 mm
Grossura das paredes1 mm
CorPreto
Assinaturaazul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Pressão de operação máx. com 20°C16 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.012 kg
MaterialPoliéster-poliuretano