AVENTICS™ Luva 1823300001

Número da peça:

AVENTICS-1823300001

US$ 1,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FPT-S-RSK-G014-G014

especificações

Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão GG 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Conexão DG 1/4
TipoFPT-S-RSK
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
MaterialLatão