AVENTICS™ Luva 1823300002

Número da peça:

AVENTICS-1823300002

US$ 2,50

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FPT-S-RSK-G038-G038

especificações

Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão GG 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Conexão DG 3/8
TipoFPT-S-RSK
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
MaterialLatão