AVENTICS™ Luva 1823300012

Número da peça:

AVENTICS-1823300012

US$ 1,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FPT-S-RSK-M005-M005

especificações

Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão GM5
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Conexão DM5
TipoFPT-S-RSK
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
MaterialLatão