AVENTICS™ Série NU1 1823313002

Número da peça:

AVENTICS-1823313002

Ver ficha de dados
NU1-S-RNU-DA06

especificações

Tipo de roscaporca de retenção
Conexão GM10x1
Conexão DØ 6
TipoNU1-S-RNU
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidade de fornecimento50 Peça
Peso0.002 kg
Material de caixaPolioximetileno